Publicar produtos
SRT plus

SRT plus

Traduzido por Google,

Os silenciadores SRT+ 30/57 ou SRT+ 45/54 foram projetados para uso em conjunto com sistemas de ventilação mecânica de extração. São fabricados inteiramente em chapa de aço e podem ser equipados na parte frontal com

Entradas de ar Anjos com regulagem automática ou controle de umidade.

Eles atendem aos requisitos de isolamento acústico de 48 a 51 dB, dependendo da configuração.

Os cilindros de conexão dos silenciadores SRT+ 30/57 (para uso com entradas de ar autorreguláveis ​​de 22 e 30 m³/h) são revestidos com espuma acústica (135 mm de comprimento x 20 mm de espessura).
Os cilindros de conexão dos silenciadores SRT+ 45/54 (para uso com entradas de ar autorreguláveis ​​e com controle de umidade de 45 m³/h) são revestidos com espuma acústica (135 mm de comprimento x 15 mm de espessura).

Em ambientes internos: ISOLA HY ou ISOLA

Ao ar livre: GEM

Instalação:

Os silenciadores SRT+ encaixam-se dentro do isolamento colocado contra paredes externas.
Faça um furo ligeiramente inclinado para fora na parede (veja o diagrama ao lado). Insira a luva plástica de 125 mm de diâmetro e aplique selante ao redor da circunferência da luva. Fixe o silenciador na parede.
Instale o isolamento, certificando-se de cobrir as superfícies frontal e laterais do silenciador SRT+ com o isolamento para evitar pontes térmicas.

A luva MPR inserida através do isolamento deve estender-se pelo menos 10 mm para dentro do silenciador. Esta luva permite a utilização do silenciador em placas de gesso cartonado com isolamento (90 mm + 10 mm a 110 mm + 10 mm). Para espessuras de isolamento maiores, encaixe uma segunda luva de ajuste dentro da primeira.
Encaixe a placa frontal e aparafuse a entrada de ar na manga de ajuste.
Após a aplicação do revestimento da parede externa, encaixe a grelha externa GEM 125 na extremidade externa do duto.

Especificação
  • CETIAT test report No. 1014179-2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaANJ010028
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de produtosSilencers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica