Publicar produtos
THERMOGAZ

THERMOGAZ

Traduzido por Google,
Destinados a conectar caldeiras a gás com potência de 23 kW (*ver recomendações do fabricante para potências superiores) à rede VMC, os exaustores de cozinha THERMOGAZ proporcionam um fluxo de extração auto-regulado permanente, um fluxo adicional controlado manualmente pelo usuário e um fluxo controlado pelo funcionamento da caldeira. Faixa de operação: 80 a 140 Pa
Especificação
  • CSTB n° 713-950-0068 et CETIAT n° 95 80056
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaANJ010031
  • Familia de productoExtract vents
  • Grupo de produtosCombustion Gas Ventilation System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica