Publicar produtos
EM 2 HY
EM 2 HY
EM 2 HY

    EM 2 HY

    Traduzido por Google,

    Utilizada em sistemas MEV do tipo Hygro B (Pareceres Técnicos «MEV ALIZÉ com controlo de humidade para habitações coletivas» e «MEV ALIZÉ com controlo de humidade para habitações individuais»), a entrada de ar EM 2 HY é combinada com válvulas de exaustão com controlo de humidade e temporizadas. Cumpre os requisitos das novas normas acústicas da NRA.

    A entrada de ar garante uma vazão variável de 5 a 45 m³/h, dependendo dos níveis de umidade do ambiente e para uma diferença de pressão de 20 Pa.

    A entrada de ar acústica EM 2 HY (Ø100 ou 125 mm), instalada em ambientes internos, é feita de poliestireno branco.
    Instalação nas divisões principais (salas de estar e quartos) para o fornecimento de ar fresco a partir de sistemas de fluxo único em ventilação mecânica com controlo de humidade.

    A entrada de ar EM 2 HY garante um isolamento acústico de classe ESA 5 (exemplos de soluções CSTB) para classificação de fachada de 30 dB:
    Classe ESA 5: Dn,e,w + Ctr ≥ 39 dB, para uma área de sala em m² / número de entradas de ar < 10.
    Classe ESA 7: Dn,e,w + Ctr ≥ 47 dB (isolamento acústico e penetração através das paredes), para uma área de sala em m² / número de entradas de ar < 10.

    Especificação
    • Technical Opinions on Humidity-Controlled Ventilation Systems «Humidity controlled MEV ALIZÉ for collective housings» 14.5/17-2269 et «Humidity controlled MEV ALIZÉ for individual housings» 14.5/17-2268.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEM-2-HY
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de produtosHumidity Controlled
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)187
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica