Publicar produtos
HEATER RABBIT H_20 - Dual application towel radiator
HEATER RABBIT H_20 - Dual application towel radiator
HEATER RABBIT H_20 - Dual application towel radiator
HEATER RABBIT H_20 - Dual application towel radiator
HEATER RABBIT H_20 - Dual application towel radiator
    Antrax IT

    HEATER RABBIT H_20 - Dual application towel radiator

    Traduzido por Google,

    Operação: Aplicação dupla

    Gestos cotidianos realizados no banheiro se traduzem em um objeto multifuncional na coleção de aquecedores de toalhas Rabbit: da possibilidade de pendurar o roupão com facilidade à organização das toalhas nos suportes tubulares e à difusão do conforto térmico no ambiente, a linha oferece inúmeras funcionalidades, com três versões de tamanho idêntico. O que as diferencia são os formatos dos elementos horizontais. Os elementos são agrupados em ritmos regulares e soldados às hastes verticais, que, alongadas acima do aquecedor, criam naturalmente dois ganchos para pendurar roupões. O modelo Rabbit H_20 caracteriza-se por um elemento de seção retangular de 20x15 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarabbit-h-20-dual-application
    • Familia de productoBATH COLLECTION
    • Grupo de produtosRABBIT COLLECTION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul