Publicar produtos
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair
Air office chair

    Air office chair

    Traduzido por Google,

    Melhore a ergonomia e a produtividade do local de trabalho com a cadeira de escritório “Air” — uma solução premium que combina conforto e funcionalidade. Projetada para uso profissional intensivo, esta cadeira apresenta um encosto de malha respirável, garantindo fluxo de ar ideal e conforto duradouro.

    Com apoios de braços ajustáveis ​​em 3D com almofadas macias e uma ampla gama de opções de personalização, a cadeira “Air” pode ser adaptada às necessidades ergonômicas individuais. O mecanismo síncrono permite um movimento suave e pode ser travado em quatro posições diferentes, promovendo uma postura sentada saudável e ativa.

    Construída com materiais duráveis ​​e de alta qualidade, a cadeira “Air” suporta uma carga máxima de 120 kg e atende ao padrão de certificação EN-1335, garantindo segurança e confiabilidade. Além disso, ela vem com uma garantia de 5 anos, proporcionando tranquilidade de longo prazo e proteção do investimento.

    Especificação
    • AIR FEATURES:

      ▸ Ergonomic office chair according to EN-1335 certificate
      ▸ Equipped with a synchronous mechanism
      ▸ Can be locked in 4 positions
      ▸ Depth adjustment through sliding the seat
      ▸ Adjustable body weight
      ▸ 3D adjustable armrests with soft pads
      ▸ Mesh black backside
      ▸ Plastic design footstool
      ▸ Multifunctional 60 mm wheels
      ▸ Upholstered with 100,000 Martindale
      ▸ 120 kg load capacity
      ▸ 5 year warranty


      COLOUR

      ▸ Black


      PACKAGING

      Sizes & weights per box:
      ▸ box 1/2 (chair): 72 (L) x 33 (W) x 65 (H) cm / 19,5 kg
      ▸ box 2/2 (headrest)(optional): 35 (L) x 29 (W) x 15 (H) cm / 0,92 kg kg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAir
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosOperational seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-21
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC012213
    • Nome ETIMOffice chair
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Número OmniClass23-21 21 33 13
    • Título OmniclassCommercial Restaurant Chairs

    Disponibilidade da região

    Europa