Publicar produtos
CHP-120 Fully Integrated Heat Pump

CHP-120 Fully Integrated Heat Pump

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,

CHP-120 é um sistema integrado projetado especificamente para uso comercial. Ele utiliza a tecnologia de bomba de calor líder do setor, fornecendo uma maneira mais eficiente de aquecer água com eletricidade. Ao extrair o calor do ar circundante e transferi-lo para o tanque, o CHP-120 opera com um coeficiente de desempenho (COP) de 4,2 líder do setor. O tanque de armazenamento integrado de 119 galões maximiza o desempenho e a economia de energia, enquanto reduz a emissão de gases de efeito estufa como parte integrante de qualquer projeto de local totalmente elétrico.

Especificação
  • Specifications

    COP: 4.2
    KW Input: 12,000
    Nominal Gallon Capacity: 119
    Number of Elements: 2
    Operating Ambient Temperature: 20° - 110° F.
    Gallon Capacity (nominal): 120
    HP Rated Input Power: 3.15 HP (2.35 kW)
    HP Rated Heating Capacity: 11.13kW
    Electric Heating Capacity: 12.0 kW
    Max. Water Temperature (Efficiency/Hybrid): 150° F.
    Max. Water Temperature (Electric): 180° F.
    Unit Noise Operation: 59 dB (A)
    Dimensions
    Width (Inches): 30-29/32
    Depth (Inches): 39-11/64
    Diameter (Inches): 28-1/32
    Height (Inches): 69-11/16



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith-CAHP
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Heat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters