Publicar produtos
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Traduzido por Google,

Aquecedor de água a gás de condensação modulante não ASME

Até 99% de eficiência térmica ao modular a entrada de combustível para suprir a demanda variável de água quente sanitária

optiTHERM® para eficiência térmica ideal:

  • Máximo de entradas de 300.000 a 500.000 BTU/h
  • Relação de abertura de até 6:1
  • Modulação total a partir de 80.000 BTU/h
  • Capacidades de 119/125 galões
  • Até 99% de eficiência térmica
  • NOVA ventilação frontal
  • NOVA pressão mínima de fornecimento de gás 3,5" WC (NAT) e 8" WC (LP)
  • Sistema automatizado de proteção contra corrosão catódica
  • SEM HASTES DE ANODO DE SACRIFÍCIO
  • Garantia de cinco anos do tanque/trocador de calor
  • Operação ultra baixa de NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • Interface de usuário LCD com interface BMS opcional
  • Isolamento Ecomate®
  • Ventilação de PVC/CPVC/ABS - comprimento máximo de ventilação de 240 pés
  • Recipiente de água/permutador de calor de vidro fundido com aço
  • Operação Stealth Quiet™
  • Se encaixa através de uma porta de 36 polegadas
  • Kit de ventilação concêntrico disponível

  • Aquecedor de água a gás de condensação modulante ASME

    Até 99% de eficiência térmica ao modular a entrada de combustível para suprir a demanda variável de água quente sanitária

    optiTHERM® para eficiência térmica ideal:

  • Máximo de entradas de 300.000 a 500.000 BTU/h
  • Relação de abertura de até 6:1
  • Modulação total a partir de 80.000 BTU/h
  • Capacidades de 119/125 galões
  • Até 99% de eficiência térmica
  • NOVA ventilação frontal
  • NOVA pressão mínima de fornecimento de gás 3,5" WC (NAT) e 8" WC (LP)
  • Sistema automatizado de proteção contra corrosão catódica
  • SEM HASTES DE ANODO DE SACRIFÍCIO
  • Garantia de cinco anos do tanque/trocador de calor
  • Operação ultra baixa de NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • Interface de usuário LCD com interface BMS opcional
  • Isolamento Ecomate®
  • Ventilação de PVC/CPVC/ABS - comprimento máximo de ventilação de 240 pés
  • Recipiente de água/permutador de calor de vidro fundido com aço
  • Operação Stealth Quiet™
  • Se encaixa através de uma porta de 36 polegadas
  • Kit de ventilação concêntrico disponível
  • Especificação
    • heater

      water heater

      storage water heater

      modulating water heater

      high efficiency water heater

      condensing water heater

      gas water heater

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-300-500-GEN2
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosoptiTHERM®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters