Publicar produtos
Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner

Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner

Traduzido por Google,

Os aquecedores de água de condensação Cylcone XL foram projetados para fornecer anos de serviço confiável e apresentam tecnologia líder do setor. Os modelos estão disponíveis de 750.000 a 1.000.000 Btu/he todos oferecem eficiência térmica de 97%. Os trocadores de calor primário e secundário proporcionam uma vida útil ideal enquanto maximizam as transferências de calor.

Características

SISTEMA DE CONTROLE INTELIGENTE COM
TELA DE TOQUE E ICOMM
CONECTIVIDADE A BORDO*
• Exclusivo sistema de controle de tela de toque colorido projetado pela AO Smith
• O visor fornece informações detalhadas sobre o status do aquecedor de água
• Controle preciso de temperatura ajustável de 90 a 180 graus
• Diagnóstico integrado
• Informações do histórico de execução
• O Cyclone XL vem de fábrica com conectividade iCOMM Wi-Fi integrada. Monitore remotamente e
ajuste o aquecedor de água através do aplicativo AO Smith. Conectividade sem carga usando Wi-Fi ou Ethernet
conexão.
• O recurso Intelligent Demand Response (IDR) detecta grandes tiragens de água e automaticamente
ajusta o ponto de ajuste diferencial. Este recurso aumenta a água quente disponível quando é
mais precisava.

CÂMARA DE COMBUSTÃO SUBMERSA, COM PRIMÁRIO DE AÇO INOX E
TROCADORES DE CALOR SECUNDÁRIOS
• Posicionado no centro do tanque, cercado por água para eliminar virtualmente a perda de calor radiante
da câmara
• Ignição direta por faísca
• Os trocadores de calor primários e secundários são construídos em aço inoxidável, com grandes
áreas de superfície para maximizar a transferência de calor para a água
• Os gases de combustão quentes são expelidos do trocador de calor primário através de um secundário
trocador de calor, aumentando ainda mais a eficiência antes que os gases sejam liberados. Por este ponto,
os gases de escape são suficientemente frios para serem ventilados com segurança através de PVC barato Schedule 40
cano.
• Construção ASME



Especificação
  • SPECIFICATION

    (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith Cyclone XL model # _________ or equal, minimum 97% thermal efficiency, a storage capacity of 120 gallons, an input rating of __________ BTUs per hour, a recovery rating of ___________ gallons per hour (gph) at 100°F rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall: 1. Modulating gas burner that automatically adjusts the input based on demand. 2. Powered anodes that are non sacrificial and maintenance free. 3. Have seamless glass-lined steel tank construction, with glass lining applied to all water-side surfaces after the tank has been assembled and welded; 4. Meets the thermal efficiency and/or standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition of ASHRAE/ IES 90.1; 5. Have foam insulation and a CSA Certified and ASME rated T&P relief valve; 6. Have a down-fired power burner designed for precise mixing of air and gas for optimum efficiency, requiring no special calibration on start-up; 7. Be approved for 0˝ clearance to combustibles.
    The control shall be an integrated solid-state temperature and ignition control device with integral diagnostics, graphic user interface, fault history display, and shall have digital temperature readout. No charge connectivety shall be provided allowing for remote viewing and fault notificaion via app. 1. All models are design certified by Underwriters Laboratories (UL), Inc., according to ANSI Z21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage type water heaters; 2. Meet the
    thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition ASHRAE/IES 90.1. Complies with SCAQMD Rule 1146.2 and other air quality management districts with similar requirements for low NOx emissions.
    750,000 - 1,000,000 BTU Input: For Standard Power Venting: Water heater(s) shall be suitable for standard power venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping. For Power Direct Venting: Water heater(s) shall be suitable for power direct venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping and 100 ft. equivalent feet of intake air piping.
    Operation of the water heater(s) in a closed system where thermal expansion has not been compensated for (with a properly sized thermal expansion tank) will
    void the warranty.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith-cyclone_XL
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosCyclone Mxi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-12
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)80.75
  • Largura (polegadas)34.5
  • Profundidade (polegadas)44.5
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1300
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Gas Heaters