Publicar produtos
Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Traduzido por Google,

Universal™ é uma família de aquecedores de água a gás comerciais que são projetados para caber em aplicações de retrofit apertadas

Recursos e benefícios

Quanto mais apertado o retrofit comercial, mais você apreciará como o tamanho compacto do Universal e as múltiplas conexões de água simplificam as instalações. Escolha entre os modelos de eficiência térmica de 80% que variam de 98.000 a 399.900 Btu/h e têm configuração de temperatura máxima de 180 graus Fahrenheit.

Projeto Economizador de Espaço

As alturas curtas e os diâmetros estreitos da jaqueta, além das entradas/saídas de água superiores, dianteiras e traseiras, oferecem o máximo em flexibilidade de instalação.

Sistema de diagnóstico de LED System Sentinel™

Nosso exclusivo sistema de diagnóstico, com luzes LED incandescentes, verifica a seqüência de operação do sistema por seqüência.

Tecnologia patenteada

A formulação de aço proprietária da Universal, o design patenteado de múltiplas chaminés, combinado com duas camadas de esmalte de porcelana, resulta em um design de trocador de calor superior.

Queimadores de aço inoxidável

Queimadores de precisão, design de porta elevada, são feitos de aço inoxidável com alto teor de cromo. Cada conjunto de queimador desliza para fora como uma gaveta para inspeção e manutenção rápidas.

Amortecedor Automático de Conduto de Baixo Perfil

O amortecedor de baixo perfil minimiza a altura total do produto. Os suportes de cobertura de ventilação para serviço pesado são projetados para suportar os rigores da instalação. Válvula de drenagem de passagem total e fluxo total A válvula de drenagem de latão instalada na fábrica permite drenagem e manutenção mais rápidas.

Sistema de ignição direta de faísca para piloto

Ignição de economia de energia que acende o piloto somente quando há uma solicitação de calor.

Certificações de altitude

Até 5.000 pés para gás natural e 2.000 pés para LP; com kit de certificação de alta altitude, até 8.000 pés.

Hastes de ânodo patenteadas

O design do ânodo utiliza várias hastes de magnésio para garantir resistência à corrosão para uma longa vida útil do tanque.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarheem-g37-g100
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States