Publicar produtos
Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

Traduzido por Google,

A Série 910 é um aquecedor de água totalmente modulante, a gás e sem tanque. Pode ser instalado em ambientes externos, internos ou com ventilação direta. Capaz de fornecer sistemas de água quente sanitária e/ou aplicações domésticas e de aquecimento combinadas (os códigos locais determinam a conformidade adequada). Várias unidades podem ser combinadas em um sistema de aquecedores de água para fornecer aplicações maiores, como hotéis, grandes restaurantes e complexos de apartamentos.

O aquecedor de água sem tanque ATIO-910-N usa até 380.000 BTUs de gás natural para fornecer uma vazão máxima de 14,5 GPM. Ele utiliza tecnologia sem condensação para atingir 80% de eficiência térmica. Este modelo atende aos requisitos de baixa emissão de NOx e vem com uma garantia limitada de 15 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith_ATIO_Heavy
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de produtosTankless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24.88
  • Largura (polegadas)25.25
  • Profundidade (polegadas)12.25
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Lbs)113
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters