Publicar produtos
Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas

Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas

Traduzido por Google,

A série 510 é adequada para aplicações residenciais/comerciais, como pequenos restaurantes e salões de beleza. Utilizando liga de cobre HRS35 para a tubulação do trocador de calor, a série 510 também é adequada para usos residenciais mais pesados, como aquecimento de ambientes ou sistemas de recirculação doméstica. Um controle remoto está incluído como um recurso padrão. Oferece um tambor de trocador de calor mais espesso e utiliza cobre HRS (resistente ao calor) para a tubulação do trocador de calor. Oferece uma variedade de opções de instalação: ventilação interna, externa e direta. Também inclui uma porta de controle de bomba, garantindo a operação eficiente de todas as bombas de circulação. Sistema Easy-Link capaz de até 4 unidades.

O aquecedor de água sem tanque ATO-510-N usa até 199.000 BTU/h de gás natural para fornecer um suprimento infinito de água quente para uma casa de 2,5 banheiros em climas do norte e até uma casa de 4 banheiros em climas do sul (um chuveiro por banho). O ATO-510-N é qualificado pela ENERGY STAR® com um Fator de Energia Uniforme de 0,80. Com uma garantia limitada de 15 anos líder do setor, o aquecedor de água sem tanque ATO-510-N fornece anos de água quente por meio de inovação e qualidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith_ATO-510N
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de produtosTankless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.25
  • Largura (polegadas)13.75
  • Profundidade (polegadas)9.5
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Lbs)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters