Publicar produtos
Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back

Commercial Tankless Rack Systems - Back to Back

Traduzido por Google,

LEVE
• Construído em estrutura de metal resistente
• Utiliza os 199.000 BTU mais leves da indústria
aquecedor sem tanque de condensação de alta eficiência
EXPANSÍVEL
• Projeto e instalação múltiplos
configurações
• Até 597.000 BTU em um único sistema de rack
• Capaz de conectar até 20 aquecedores junto com
sistema multilink

Especificação
  • LIGHTWEIGHT
    • Constructed of sturdy metal frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
    high efficiency condensing tankless heater
    EXPANDABLE
    • Multiple design and installation
    configurations
    • Up to 1,194,000 BTU on a single rack
    system
    • Able to link up to 20 heaters together with
    multi-link system
    REDUNDANCY
    • Multiple combustion systems provide peace
    of mind
    • Easily isolate a unit for maintenance which
    extends the life of the heaters
    EASY FIELD INSTALLATION
    • Reduce installation costs with three simple
    connections (cold water, hot water and gas)
    EASILY INTEGRATE STORAGE
    • As the world’s largest water heater
    manufacturer, we can easily integrate
    storage into the design
    WARRANTY
    • 6 year limited heat exchanger
    • 5 year limited tankless parts
    • 1-year limited rack parts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTankless-rack-systems-Back-to-back
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de produtosTankless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment