Publicar produtos
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

Traduzido por Google,

O design de montagem em parede permite conectar até 20 aquecedores em conjunto com o sistema multilink. Até 597.000 BTU em um único sistema de rack. Reduza os custos de instalação com três conexões simples (água fria, água quente e gás)


Especificação
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTankless-rack-systems-Wall-Mount
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de produtosTankless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-18
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment