Publicar produtos
Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater

Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Professional Prestige® ProTerra™ Hybrid Electric com LeakGuard™ é o aquecedor de água mais eficiente disponível.

Eficiência

  • Até 4.0 UEF reduz o custo operacional
  • Classificação ENERGY STAR®

atuação

  • Fornece água quente mais rápido do que a maioria dos aquecedores de água elétricos padrão
  • Faixa de operação ambiente: 37-145° F é a mais ampla da classe, oferecendo mais dias de operação HP anualmente; projetado para atender às especificações climáticas do norte (camada 4)

Instalação fácil

  • Conexões laterais de fácil acesso
  • Acesso rápido à caixa de junção elétrica
  • Substitui facilmente um aquecedor de água elétrico padrão

Integração

  • Tela LED com alerta de sensor de água integrado com alarme sonoro1
  • A tecnologia integrada EcoNet® WiFi-connected2 e o aplicativo móvel gratuito oferecem aos usuários controle sobre o aquecedor de água, permitindo temperatura personalizável, configurações de férias, economia de energia e monitoramento do sistema em casa ou fora. Visite Rheem.com/hybridsolutions
  • Sistema integrado de detecção e prevenção de vazamentos com válvula de fechamento automático de água instalada na fábrica limita os vazamentos a não mais que 20 onças de água
  • LeakSense™ Built-in Leak Detection System detecta qualquer vazamento grande ou pequeno, interno ou externo
Especificação
    • 40, 50, 65 and 80-Gallon Capacities
    • 208-240 Volt / 1 PH
    • Electric
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaproterra-hybrid-electric-water-heater
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosResidential Hybrid Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States