Publicar produtos
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring

    Sutton Red Oak Flooring

    Traduzido por Google,

    Inspirada pela suntuosa decoração da nossa preciosa cadeia de montanhas Apalaches, a coleção Green Mountain revela o próximo nível de beleza e qualidade. A riqueza da seleção com o esplêndido acabamento escovado ultrafosco desperta paz e tranquilidade. Deixe-se surpreender pela variedade surpreendente. Este piso é oferecido em opções sólidas e projetadas.

    Entre em contato com a Appalachian Flooring

    Especificação
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasutton-red-oak-excel
    • Familia de productoGreen Mountain Flooring
    • Grupo de produtosRed Oak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood strip and board fine flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring