Publicar produtos
AprilAire E100 Dehumidifier
AprilAire E100 Dehumidifier
AprilAire E100 Dehumidifier
    AprilAire

    AprilAire E100 Dehumidifier

    Traduzido por Google,

    O desumidificador AprilAire E100 , da nossa linha e-series, é um dos modelos mais eficientes em termos de energia que já produzimos. Reconhecido como um produto ENERGY STAR® de Alta Eficiência , é ideal para controlar a umidade em porões, espaços rastejantes selados ou em toda a casa.

    O E100 remove até 100 pintas (12,5 galões) de umidade por dia , mantendo a umidade interna na faixa recomendada de 40 a 60% UR . Isso ajuda a proteger sua casa e sua família, reduzindo vírus, bactérias, mofo e outros poluentes presentes no ar.

    Projetado para maior praticidade, o controle digital integrado pode ser configurado tanto na parte superior quanto na lateral de entrada, para facilitar o acesso. A interface apresenta um visor nítido e navegação simples para configuração e operação rápidas. A manutenção é mínima — não há bandejas para esvaziar e o filtro é removível e lavável .

    Projetados para durar, os desumidificadores profissionais AprilAire contam com serpentinas resistentes à corrosão , design à prova de vazamentos e embalagem durável para entrega segura e sem danos.

    Especificação
    • Performance

      • Capacity (pints per day):
        • @ 80°F / 60% RH: 100 ppd
        • @ 73°F / 60% RH: 85 ppd
      • Energy Factor (L/kWh):
        • @ 80°F / 60% RH: 2.6
        • @ 73°F / 60% RH: 2.35

      Airflow (dry coil, varying E.S.P.)

      • 0.0” w.c.: 280 CFM
      • 0.2” w.c.: 245 CFM
      • 0.4” w.c.: 210 CFM

      Electrical

      • Voltage / Phase / Frequency: 120 VAC, 1 phase, 60 Hz
      • Current Draw: 6.7 Amps

      Sound Level

      • 55 dBA (ducted)

      Dimensions & Weight

      • Cabinet Dimensions: 14" W × 15" H × 26" L
      • Unit Weight: 64 lbs
      • Shipping Weight: 82 lbs

      Operating Range

      • Inlet Air (dehumidification): 50°F–104°F, 40°F dew point minimum
      • Ventilation: 40°F–140°F, 0%–99% RH (non-condensing)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaprilaire-e100-dehumidifier
    • Familia de productoDehumdification
    • Grupo de produtosDehumidifier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHumidifiers and dehumidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniclassDehumidifiers