Publicar produtos
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier

    Traduzido por Google,

    A solução ideal para quem busca um sistema de desumidificação eficiente, de alta performance e grande capacidade.

    Aplicações ideais

    • Casa nova
    • Casa inteira
    • Ventilação
    • Comercial

    O Ultra V205 é a solução ideal para quem busca um sistema de desumidificação eficiente, de alta performance e grande capacidade. Equipado com a tecnologia patenteada ECCO™ (Efficiency Capacity Coil Optimization) de múltiplas serpentinas, que maximiza a eficiência e a capacidade. O duto de ventilação de 8 polegadas permite a entrada de mais ar externo, auxiliando no atendimento aos requisitos da norma ASHRAE 62.2.

    Especificação
      • Part Number: 4046180
      • Pint Capacity: 205 pints / 25.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 1,115 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 110–120V – 60 Hz
      • Current Draw: 12.5 amps @ 104°F and 36% RH

      CFM – Blower

      • 550 CFM @ 0.0" WC
      • 515 CFM @ 0.2" WC
      • 470 CFM @ 0.4" WC
      • 430 CFM @ 0.6" WC

      CFM – Ventilation

      • 215 CFM @ 0.0" WC
      • 200 CFM @ 0.2" WC
      • 183 CFM @ 0.4" WC
      • 167 CFM @ 0.6" WC
      • Operating Temperature: 40°F min., 105°F max.
      • Control Type: Terminal block control with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 5,000 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 205 pints/day
      • Efficiency: 7.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 172 pints / ~21.5 gallons per day
      • Efficiency: 6.3 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 26.75"W × 20.75"H × 38"D
      • Unit Weight: 148 lbs.
      • Shipping Dimensions: 26"W × 21.2"H × 45.1"D
      • Shipping Weight: 170 lbs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasanta-fe-ultra-v205-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • Familia de productoDehumdification
    • Grupo de produtosWhole House Dehumidifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHumidifiers and dehumidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniclassDehumidifiers