Publicar produtos
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers

    Traduzido por Google,

    A solução ideal para quem busca um sistema de desumidificação eficiente, de alta performance e grande capacidade.

    O Ultra V100 é a solução ideal para quem busca um sistema de desumidificação eficiente, de alta performance e grande capacidade. O duto de ventilação de 8 polegadas permite a entrada de mais ar externo, atendendo aos requisitos da norma ASHRAE 62.2.

    Aplicações ideais

    • Casa nova
    • Casa inteira
    • Ventilação
    • Comercial


    Especificação
      • Part Number: 4047100
      • Pint Capacity: 100 pints / 12.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 620 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115V – 1 phase – 60 Hz

      Blower

      • 385 CFM @ 0.0" WC
      • 350 CFM @ 0.2" WC
      • 305 CFM @ 0.4" WC
      • 260 CFM @ 0.6" WC

      Ventilation

      • 150 CFM @ 0.0" WC
      • 135 CFM @ 0.2" WC
      • 120 CFM @ 0.4" WC
      • 100 CFM @ 0.6" WC
      • Current Draw: 8.0 amps @ 104°F and 36% RH
      • Operating Temperature: 34°F min., 105°F max.
      • Control Type: Digital control and terminal block with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 2,300 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 100 pints / 12.6 gallons per day
      • Efficiency: 6.4 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 82 pints / 10.25 gallons per day
      • Efficiency: 5.55 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 14.35"W × 24"H × 39.25"D
      • Unit Weight: 101 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 44.2"D
      • Shipping Weight: 113 lbs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasanta-fe-ultra-v-series-v100-whole-house-ventilating-dehumidifiers
    • Familia de productoDehumdification
    • Grupo de produtosWhole House Dehumidifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHumidifiers and dehumidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniclassDehumidifiers