Publicar produtos
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
    Arquivado

    Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T

    Ondastyl® T is an insulating sandwich panel made of mineral wool core between prepainted steel. The main use is the covering of buildings. The outer surface has trapezoidal waves. Width 1000. Thickness from 40 to 240 mm. Coatings and colors to choose from in the color chart and guide material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaondastyl-t
    • Familia de productoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Grupo de produtosOndastyl® T
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLã mineral
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated roof panels
    • Código CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19
    • Título OmniclassStructural Panels
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction