Publicar produtos
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

3.7 de 5 estrelas3.7(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Perfil em forma de chapa canelada, com 18mm de altura e disponível em vários acabamentos: galvanizado, pré-pintado e aluzinc. Com inúmeras espessuras, até 1,2 mm. As medidas úteis de largura são 836 mm, 1.064 mm e 1.292 mm, enquanto o comprimento varia entre 1.000 mm e 14.000 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahiansa-cub-mo18
  • Familia de productoProfiled Sheet
  • Grupo de produtosProfiled Roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)18
  • Largura (mm)1064
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniclassSheet Metal Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings