R 21 CE é um acabamento de piso de resina epóxi auto-alisante de alto brilho aplicado entre 0,5 – 1,0 mm de espessura. Combina excelentes propriedades de desgaste com resistência química e acabamento decorativo. Ideal para situações em que é necessário um acabamento sem emendas e sem juntas e a máxima limpeza é essencial.
CORES
Disponível em qualquer cor RAL padrão
RECURSOS
• Sem costura: fácil de limpar para manter altos padrões de higiene
• Resistente e resistente: durável com baixo custo de manutenção
• Resistente a uma ampla gama de produtos químicos e líquidos
• Auto-suavizante: proporciona um acabamento liso de alto brilho
• Adequado para uso como cobertura em betonilha epóxi existente
• Grau alimentício: aprovado pelo CFTRI; confirma as especificações conforme US FDA 175.300
• Fornecido em embalagens pré-medidas para requisitos de 0,5 mm e 1 mm de espessura
Ardex Endura
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
India |