Publicar produtos
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

Traduzido por Google,
WPM 300 é um revestimento de barreira/membrana epóxi poliamida à base de água de dois componentes, de alta espessura, com excelente resistência à pressão hidrostática e boa aderência a superfícies úmidas. É adequado para áreas como tanques de água potável, onde é necessária uma superfície protetora resistente e resistente à corrosão, ataque químico e crescimento bacteriano.
Especificação
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWPM-300
  • Familia de productoWaterproofing Systems
  • Grupo de produtosLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emIndia
  • Fabricado emIndia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoTile adhesives
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia