Publicar produtos
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 460
Uzin

Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 460

Traduzido por Google,

resina de reação de 2 componentes

    Resina epóxi bicomponente para barreira de vapor de umidade em substratos de concreto com alta umidade residual. UZIN PE 460 também pode ser usada como endurecedor de superfície para substratos absorventes e como agente de ligação.

    Especificação
    • Applications

      • Interior & exterior use
      • Use as a MVR over mechanically prepared concrete substrates up to 100% RH*
      • Surface consolidation of weak substrates
      • Bonding over abraded ceramic tile, stone and terrazzo surfaces, existing substrates with adhesive residues (including water soluble adhesive residues), smoothing compounds, certain metals and non-absorbent surfaces
      • Use with UZIN KR 518 two-component joint filler
      • Fast-track installations with the addition of UZIN Epoxy Accelerator* (3.5 hr. dry time)
      • Use with radiant floor heating systems (obtain technical advice)

      *See “Application Instructions” for additional information.

      Properties

      • Water and solvent free • Easy application, very low odor
      • Water and frost resistant • Excellent protection from the elements
      • Alkali resistant • Controls substrate conditions up to pH of 14
      • Compliant with ASTM F3010 • Meets standard practice requirements for moisture mitigation systems under resilient floor coverings
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-pe-460
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de produtosMoisture Vapor Retarders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas