Publicar produtos
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM

    Traduzido por Google,

    As membranas EPDM MASTERSYSTEMS da VM Building Solutions são fabricadas usando uma tecnologia adesiva de fusão a quente patenteada para unir um forro de lã à folha de EPDM. As membranas MASTERSYSTEMS EPDM estão disponíveis em espessuras totais de folha de 2,2 mm e são fabricadas com feltro de reforço na parte inferior. Disponível com pré-fita para garantir costuras consistentes e de qualidade.

    MASTERSYSTEMS EPDM demonstra resistência, durabilidade e versatilidade líderes do setor. Com mais de 25 anos de resultados, o MASTERSYSTEMS EPDM continua sendo a escolha ideal para reforma de telhados ou novos projetos de construção.

    Especificação
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 3.05 m / 1.52 m

      Lengths: 15.25 m / 12.20 m 

      Pre-Tape Version:
      W x L: 1.525 x 12.20 m
      W x L: 3.05 x 15.25 m 
      Weight: 1.5 kg / m²

      Support: 

      * Masonry
      * Aerated concrete
      * Wood and wood products
      * Non-loadbearing insulation (surfaced PIR, surfaced PUR, cellular glass with bitumen sheet bonded to the EAC, surfaced mineral wools, surfaced expanded perlite)
      * Old bituminous seals

      Classement FIT: F5 I5 T4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMASTERSYSTEMS_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-09-07
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)2.2
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings