Publicar produtos
ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete
ARDEX

ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete

Traduzido por Google,
Baseado em cimento Witty 32,5 R-SF de cura rápida. Para preenchimento de pequenos arranhões e poros em superfícies de concreto e para acabamento do acabamento de elementos de concreto. Para uso interno e externo. Para aplicar camadas de até 3 mm de espessura. A espessura da camada aplicada pode ser reduzida a zero.
Especificação
  • Mixing ratio: about 8.5 l of water: 25 kg of powder Specific gravity: about 1.2 kg / l density of fresh mortar: about 1.6 kg / l Material consumption: about 1.2 kg m2 / mm Working time (20 ° C): about 30 min PH value: about 12. Corrosive properties: does not contain any corrosive components on steel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-B-10
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious renders
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniclassRenders
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia