Publicar produtos
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer

    Capital Sky Stone Veneer

    Traduzido por Google,
    Descrito como uma fusão do antigo e do novo, este estilo versátil complementa tanto o design tradicional quanto o contemporâneo. O Capital Sky oferece um padrão assimétrico com pedras de alturas e comprimentos variados, combinado com texturas de pedra natural para um visual e toque orgânicos. *As cores mostradas nas imagens podem variar ligeiramente do produto real.
    Especificação
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacapital-sky-stone-veneer
    • Familia de productoMortarless Series
    • Grupo de produtosCapital Sky
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniclassWall Cladding Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States