Publicar produtos
ARDEX B 14 - Concrete repair mortar
ARDEX

ARDEX B 14 - Concrete repair mortar

Traduzido por Google,
Baseado no cimento de presa rápida ARDEX WSZ 32.5 R-SF Aprovação nº Z-3.12-1206 Para restaurar, preencher e regularizar vazios em elementos de suporte de concreto. Duro e durável como concreto
Especificação
  • Proportion of mixture: approx. 6.25 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water: 3 1/4 vol. of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.9 kg / l pH value: Approx. 12 Corrosion tendency: Contains no corrosion-promoting components of steel GISCODE: ZP 1 = chromate-poor cement-based product Storage: Can be stored for approx. 12 months in a dry place in the original sealed packaging Density: Approx. 1.2 kg / l Consumption: Approx. 1.4 kg of powder m 2 / mm Application time (+ 20°C): Approx. 30 minutes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-B-14
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de produtosRepair Mortar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious renders
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniclassRenders
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa