Publicar produtos
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

Traduzido por Google,
Para reparação de fissuras na betonilha e outros motivos. Como ponte adesiva entre a base e a argamassa fresca.
Especificação
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-FB
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosBase Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emRussia
  • Fabricado emRussia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Nome UNSPSCInterior finishing materials
  • Código UNSPSC3016
  • Código CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Número OmniClass23-15 00 00
  • Título OmniclassInterior and Finish Products
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Europa