Publicar produtos
ARDEX G 10 - Premium Flexible Tile Grout
ARDEX

ARDEX G 10 - Premium Flexible Tile Grout

Traduzido por Google,
Argamassa de juntas PREMIUM Flex com estabilidade de cor particularmente elevada. Para larguras de juntas de 1 a 10 mm, em paredes e pisos, em ambientes internos e externos. Adequado para todos os ladrilhos cerâmicos, bem como mosaicos de vidro, ladrilhos de vidro e pedra natural. ARDEX G10 é uma argamassa cimentícia premium para juntas com cargas e aditivos especiais para superfícies de juntas finas, ótima qualidade de processamento, maior constância de cor, independente da absorção de água do material de revestimento utilizado e uma longa janela de lavagem. ARDEX G 10 PREMIUM Flex Grout Argamassa tem, após o endurecimento, propriedades repelentes à água e à sujidade que têm um efeito positivo na aparência, textura e retenção de valor dos revestimentos. A alta ductilidade e boa aderência de flanco provocam uma redução de tensões em superfícies submetidas a tensões térmicas e contribuem significativamente para a durabilidade dos revestimentos. Assim como a proteção preventiva contra a formação de bolores. ARDEX G10 cumpre os requisitos de CG2 WA de acordo com EN 13888 e tem emissões muito baixas - EC 1 R PLUS - de acordo com GEV EMICODE. Destaques do produto: Argamassa cimentícia Para unir ladrilhos e placas cerâmicas, mosaicos de vidro, ladrilhos de vidro e pedra natural Maior estabilidade de cor Para larguras de junta de 1 - 10 mm Boa aderência de flanco Fácil de inserir com uma janela de lavagem longa Sem queima
Especificação
  • bulk weight approx. 1.10 kg / l fresh weight approx. 1.80 kg / l Processing time at + 20 ° C Accessibility at + 20 ° C after approx. 3.00 h storage Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container. Mixing ratio approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder GISCODE ZP 1 = cementitious product EMICODE EC 1 Ball indentation hardness after 1 days approx. 27.00 N / mm² after 3 days approx. 43.00 N / mm² after 7 / 28 days about 48.00 N / mm packing Bucket with 5.00 kg net 78 packing units / pallet colour White pergamon silver gray light gray sandgrey Gray stone gray cement gray basalt anthracite jasmine bahamabeige Sand beige jura beige dun bali brown dark brown material requirements of 10 x 10 cm approx. 0.45 kg / m² from 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m² from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² from 30 x 60 cm approx. 0.15 kg / m² from 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-G-10
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosPremium Flexible Grout
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoResilient and textile floor covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa