Publicar produtos
ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout
ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout
    ARDEX

    ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout

    Traduzido por Google,
    Argamassa à base de cimento com os melhores enchimentos sem silicone e aditivos especiais para afinar a superfície das juntas de alta resistência, que ao mesmo tempo têm uma ótima qualidade de processamento com um longo tempo de lavagem.
    Especificação
    • Mix ratio: approx. 1.4 l water: 5 kg powder corresponds to volume parts approx. 1 part by volume of water: 3 parts by volume of powder Loose weight: approx. 1.2 kg / l Fresh mortar weight: approx. 1.8 kg / l Material consumption: with a joint width of 3 mm and joint depth 5 mm for paving possibly. medium mosaic 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m² 30 x 60 cm approx. 0.15 kg / m² 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m² 10 x 10 cm approx. 0.45 kg / m² 05 x 05 cm approx. 0.90 kg / m² Additional loss of excess material on the tiles depends on their surface and processing method 0.05 - 0.10 kg / m². Processing time (20 ° C): approx. 1.5 hours Set to light foot traffic (20 ° C): after approx. 4 hours Ball Test (Brinell): after 1 day approx. 35 N / mm² after 3 days approx. 55 N / mm² after 7 days approx. 65 N / mm² after 28 days approx. 75 N / mm² Suitability for underfloor heating: yes GHS / CLP Labeling: GHS05 "Corrosive" Signal word: danger Marking according to GGVSEB / ADR: none Packaging: 5 kg net Storage: in dry areas in original  packing approx. 12 months
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-G-6
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosFlexible Grout
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoResilient and textile floor covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa