Publicar produtos
ARDEX GK - High Load Grout
ARDEX

ARDEX GK - High Load Grout

Traduzido por Google,
ARDEX GK (grãos grossos) é de cura rápida que pode ser usado em ambientes secos e úmidos para juntas largas em paredes e pisos.
Especificação
  • Mixing ratio: 4 liters of water to 25 kg of powder corresponding Volume Parts: 1 volume meter water to 4¼ volume powder Density: 1.5 kg / liter Density (mixed): about 2.2 kg / liter Material consumption: At joint width of 10 mm and joint depth 5 mm: plates 30x30 cm about 0.65 kg / m² plates 15x15 cm about 1.30 kg / m² plates 10x10 cm approx 2.00 kg / m² Processing time: about 30 minutes (20 ° C) Pedestrian: About 1½ hours after laying (20 ° C) Ball pressure strength: 1 day: 40 N / mm², 3 days: 60 N / mm², 7 days: 80 N / mm², 28 days: 100 N / mm² Packaging: Sack 25 kg Storage: Keep dry. 12 months in unopened packaging
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-GK
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosRapid Setting and High Load Grout
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoResilient and textile floor covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa