ARDEX K 530™ é uma cobertura decorativa autonivelante para recapeamento rápido, alisamento ou nivelamento de concreto interno e certas superfícies não porosas. ARDEX K 530 pode ser instalado até 1” (25 mm) de espessura pura e até 3″ (7,5 cm) de espessura com a adição de agregados decorativos aprovados. Utilize ARDEX K 530 em áreas onde se deseja um piso decorativo para fornecer uma superfície dura, plana e lisa que possa ser selada. Use também sobre substratos de concreto e mosaico em áreas que requerem uma superfície polida. A selagem ou polimento pode ocorrer em até 24 horas.
Características principais
Padrões
Testado de acordo com ASTM C1708
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |