Publicar produtos
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment

Traduzido por Google,

A solução de alto fluxo e baixa preparação para uma superfície plana e lisa ideal para instalar ladrilhos sobre madeira e outros substratos comuns

A base autonivelante e reforçada com fibra ARDEX TL 2000™ é uma mistura de gesso de alta resistência, cimentos Portland, polímeros e fibras de alto desempenho usadas para alisar pisos existentes acima do nível do solo antes da instalação de ladrilhos, pedras e outros novos revestimentos de piso .

Características principais

  • Fácil de misturar e aplicar; material de alto fluxo
  • Nenhuma malha de ripa ou aditivos necessários sobre substratos de madeira
  • Fornece uma superfície lisa e plana, ideal para a instalação de ladrilhos e pedras de grande formato sobre madeira, concreto, gesso, VCT, porcelanato, remendos existentes ou materiais de nivelamento e resíduos de adesivo não solúveis em água no concreto
  • Somente pisos internos e acima do nível do solo
  • Instala até 1 1/4” (3 cm) de espessura pura e até 2” (5 cm) com agregado
  • Caminhável em 2 a 3 horas
  • Instale azulejo ou pedra e todos os outros revestimentos de piso em apenas 24 horas

Padrões

SystemOne™

Especificação
  • Installation

    Mixing Ratio: 4.5 quarts (4.25 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.5 sq. m at 3 mm); 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2 sq. m at 6 mm)

    Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 9 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 6,000 psi (420 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1,600 psi (112 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 – 3 hours
    Install Flooring: Installation thicknesses of 1/8”: 24 hours; For installation thicknesses greater than 1/8”: When confirmed dry via mat testing (estimated 2 – 3 days)
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-TL-2000
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit