Publicar produtos
ARDEX RG 12 1-6 - Heavy-duty, chemical-resistant epoxy grout
ARDEX

ARDEX RG 12 1-6 - Heavy-duty, chemical-resistant epoxy grout

Traduzido por Google,

Argamassa epóxi resistente a produtos químicos com uma superfície de junta fina e lisa.

ARDEX RG 12 1 - 6 A solução perfeita. Você também sabe disso? Apesar da limpeza intensiva e regular no banheiro e na cozinha, as juntas parecem desalinhadas depois de pouco tempo. Isto é principalmente devido aos produtos de limpeza que são usados. Eles geralmente contêm ácido cítrico ou acético. Embora isso os torne excelentes solucionadores de calcário, eles infelizmente não apenas removem o calcário das cerâmicas e acessórios, mas também atacam o cimento endurecido da junta. A acidez do limpador pode levar a flutuações de cor (frouxidão), eflorescência de calcário e buracos feios. ARDEX agora tem a solução perfeita para você, porque ARDEX RG 12 é o produto ideal para essas áreas. Graças ao novo limpador epóxi, que garante resistência a todos os tipos de produtos de limpeza domésticos, você receberá juntas bonitas e duradouras em seu banheiro. Cozinha e outras áreas de estar muito usadas. ARDEX RG 12 também convence com boas propriedades de processamento, é fácil de inserir e lavar. ARDEX RG 12 1-6 cumpre os requisitos de RG de acordo com EN 13888 e tem emissões muito baixas - EC 1 PLUS R - de acordo com GEV EMICODE.

Destaques do produto:

  • Pesado e resistente a produtos químicos
  • Para larguras de juntas de 1-6 mm
  • Longo tempo de processamento de 45 minutos
  • Fácil de inserir e lavar
  • Superfície articular fina e muito lisa
Especificação
  • Mixing ratio

    is specified by containers

    fresh weight

    approx. 1.70 kg / l
    Processing time at + 20 ° C

    approx. 45 min
    Working time

    approx. 30 min (measured on fresh mortar)

    packing

    Bucket of 4 kg 
    3.2 kg resin paste + insert can with 0.8 kg hardener
    Cans with 1 kg 
    0.8 kg resin paste + insert can with 0.2 kg hardener
    storage

    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
    Store bucket vertically, do not tilt! Stiffening the resin component during storage is of no importance to the quality of ARDEX RG 12 1-6.
    Accessibility at + 20 ° C

    after approx. 12 h
    flexural strength

    after 1 days approx. 30.00 N / mm²
    after 28 days approx. 33.00 N / mm²
    material requirements

    approx. 1.30 kg / m² powder with toothing 3 x 3 x 3 mm
    approx. 2.50 kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm
    approx. 3.10 kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm
    For gluing on smooth surfaces
    Correction time

    approx. 30 min
    Bond strength

    After 28 days of dry storage> 2.5 N / mm²
    material requirements

    For joint width 2.00 mm , joint depth 3.00 mm
    for tiles
    from 2 x 2 cm approx. 1.00 kg / m²
    For joint width 3.00 mm , joint depth 5.00 mm
    for tiles
    of 5 x 5 cm approx. 1.00 kg / m²
    For joint width 2.00 mm , joint depth 4.00 mm
    for tiles
    of 15 x 15 cm approx. 0.18 kg / m²
    For joint width 2.00 mm , joint depth 7.00 mm
    for tiles
    from 60 x 30 cm approx. 0.12 kg / m²
    The additional losses due to excess material on the tiles amount to between 0.10 and 0.20 kg / m² , depending on their surface condition and method of operation .
    Compressive strength

    after 1 days about 55.00 N / mm²
    after 28 days about 70.00 N / mm²
    colour

    White
    silver gray
    Gray
    basalt
    anthracite
    sandgrey
    dun
    bali brown
    bahamabeige

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-rg-12-1-6
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosEpoxy Grout
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Europa Ásia