Publicar produtos
PANDOMO BW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO BW Binder Matrix

Traduzido por Google,

Para a produção de pavimentos decorativos minerais rapidamente utilizáveis e prontos a colocar em camada isolante, em camada separadora e em compósito.

Sistema de ligante controlado por dimensão = quase encolhimento e endurecimento e secagem sem estresse.

Usabilidade rápida.

Para interiores.

Pode ser andado depois de apenas 12 horas.

Lixável após 36, dependendo da temperatura.

A argamassa é produzida exclusivamente com misturador obrigatório.

Tempo de processamento 45 minutos
Consistência consistente mesmo com tempos de mistura mais longos
Fácil distribuição e aplicação da argamassa
Alcance da aplicação
Fabrico de pavimentos decorativos lixados com acessibilidade rápida e resistência inicial precoce

em cooperação
em camada separada
como contrapiso flutuante

Especificação
  • Mixing ratio: in a ratio of 1: 5
    25 kg PANDOMO® BW 125 kg sand, fractions 0/8
    6 - 12 l of water (depending on the humidity of the sand)

    Bulk Weight: approx. 1.1 kg / l

    Weight of crude solution: approx. 2.1 kg / l

    Material Consumption: approx. 3.3 kg of powder per m2 and cm of thickness

    Operating time: (+20 ° C): approx. 45 minutes

    Readiness for pedestrian loads: (+20 ° C): after about 12 hours

    Compressive strength:
    after 1 day approx. 20 N / mm2
    after 7 days approx. 35 N / mm2
    after 28 days approx. 45 N / mm2

    Bending strength:
    after 1 day approx. 3 N / mm2
    after 7 days approx. 4.5 N / mm2
    after 28 days approx. 5.5 N / mm2

    Suitable for underfloor heating: yes

    GHS / CLP notation: GHS 05: caustic Signal word: Danger

    Designations ADR: no

    EMICODE: EC 1 R PLUS - Extremely Low EmissionsPLUS

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: In a dry room in the original factory packaging approx. 12 months

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPANDOMO-BW
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosTerrazzo Binder Matrix
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_90_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTerrazzo floor covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Título OmniclassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia