Publicar produtos
ARDEX 7+8™ Sealing Adhesive
ARDEX 7+8™ Sealing Adhesive
    ARDEX

    ARDEX 7+8™ Sealing Adhesive

    Traduzido por Google,

    Adesivo de vedação para colocar a membrana de vedação ARDEX SK 100 W

    ARDEX 7 + 8 é um adesivo de vedação para a instalação da membrana de impermeabilização interna e externa ARDEX SK 100 W, em piscinas, varandas e terraços em conjunto com o kit de vedação ARDEX SK TRICOM.

    Destaques do produto:

    • Isento de solventes
    • Endurecimento e secagem rápidos
    • Atende aos requisitos da EN 12004
    • Revestível e com capacidade para espátula
    • Emissão muito baixa EC 1 PLUS R de acordo com GEV EMICODE
    Especificação
    • Technical specifications

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      EMICODE
      EC1

      Mixing ratio
      Adhesive consistency 
      5,00 kg ARDEX 7 Reactive 
      powder 4,25-5,00 kg ARDEX 8 Acrylate dispersion

      Trowelable consistency 
      5.0 kg ARDEX 7 reactive 
      powder 3.5 kg ARDEX 8 acrylate dispersion

      fresh weight
      approx. 1.30 kg / l with adhesive consistency
      approx. 1.40 kg / l with a spreadable consistency

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 60 min

      Accessibility at + 20 ° C
      after about 2 hours

      packing
      Bucket with 5.00 kg net
      Bag with 5.00 kg net
      packed to 4 pieces

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
      Store frost-proof.
      Opened containers are to be sealed airtight.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-7_8
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosWaterproofing Adhesive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniclassWaterproofing

    Disponibilidade da região

    Europa