Publicar produtos
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX A 125 - Fairing Coat and Fine Repair Mortar

    Traduzido por Google,

    ARDEX A 125 é um revestimento de carenagem e argamassa de reparo fino para paredes e tetos. Seca com um acabamento resistente à água e às intempéries, com uma superfície lisa e densa adequada para pintura.

    • Revestimento desnatado ideal para renderização de paredes e tetos
    • Aplique até 5mm
    • Acabamentos para uma superfície lisa adequada para pintura
    • Fast track – pronto para receber acabamentos decorativos no dia seguinte
    • Vida útil estendida de 4 horas
    • Fornece uma superfície resistente ao desgaste
    • Resistente à água e às intempéries
    • Adequado para locais internos e externos
    • Não combustível - Classe A1 de acordo com EN 13501-1

    Tamanho da unidade disponível: 22kg

    Cobertura: Aproximadamente 5m²

    Especificação
    • Bulk density of powder : Approx. 1.6kg/litre Weight of fresh mortar : Approx. 1.8kg/litre Initial Set (Vicat) : Approx. 4 hours Final Set (Vicat) : Approx. 12 hours COMPRESSIVE STRENGTH : After 28 days approximately 14.5 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH : After 28 days approximately 6 N/mm²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-a-125
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de produtosWall Filler and Skimcoat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer-modified cementitious
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlasters and renders
    • Código CSI MasterFormat 201407 77 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Specialties
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniclassRenders
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes