Publicar produtos
ARDEX A 826 - Gypsum plastic base
ARDEX

ARDEX A 826 - Gypsum plastic base

Traduzido por Google,
Base plástica de gesso para alisamento e enchimento de superfícies de parede e teto especialmente produtiva
Especificação
  • Mixing ratio: approx. 16 l Water: 25 kg Powder corresponding to approx. 1 RT Water: 2 RT Powder Bulk density: approx. 0.8 kg / l Fresh weight of the mortar: approx. 1.5 kg / l Material requirement: approx. kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 1 hour Coating and gluing: after drying Compressive strength: after 28 days approx. 8 N / mm² Bending tensile strength: approx. 4 N / mm² pH after 28 days : approx. 8
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-A-826
  • Familia de productoWall Render
  • Grupo de produtosWall Filler and Skimcoat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious renders
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniclassRenders
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes