Publicar produtos
ARDEX A 900 - Repair Compound
ARDEX

ARDEX A 900 - Repair Compound

Traduzido por Google,
Descrição do produto Com efeito ARDURAPID Contém cimento Para alisamento e enchimento de paredes e tectos, especialmente na área de reparação Para o interior. Endurece e seca rapidamente Baixa tensão, mesmo em camadas espessas Preenchimento especial Fácil de processar Aplicação de feltro e alisamento Preenchimento, reparação e enchimento de superfícies de paredes e tectos, especialmente Para depressões maiores, escovar e remover erupções mais profundas.
Especificação
  • Technical information Mixing ratio : Approx. 9 l of water: 25 kg of powder accordingly about 1 RT water: 21 / 2RT powder Fresh weight : approx. 1.4 kg / l painting and gluing work (20 ° C) : After approx. 1 day. pH value : fresh mortar cement-containing = approx. 12 set filler coat = approx. 10 GISCODE : ZP1 = cement-containing product, low in chromate. Storage : In dry rooms approx. 12 months storable in original sealed container Bulk density : approx. 1.0 kg / l Material requirements: Approx. 1.0 kg powder per m 2 and mm Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 minutes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-A-900
  • Familia de productoWall Render
  • Grupo de produtosWall Filler and Skimcoat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious renders
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniclassRenders
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia