Publicar produtos
ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

Traduzido por Google,
ARDEX AF 148 é um adesivo monocomponente, à base de dispersão, para a colocação de pisos LVT, PVC e VCT em chapas, ladrilhos, tábuas e carpetes em contrapisos internos nivelados.
Especificação
  • Features: • Fast: very fast drying time
    • Efficient: extremely fast installation of large areas
    • Clean: no risk of soiled floor covering
    • Versatile application: useable for trowel and roller application
    • Can be used as semi-wet and pressure sensitive
    • Ease of application with extra long open time
    • Universal: extra long tack for carpet tile installation

    Location: Internal application

    Airing Time: Approx. 5 – 15 minutes

    Working Time: Approx. 120 minutes

    Coverage:: Depending on the surface structure and absorbability of the subfloor. Approximately 130 – 160g/m2 with using A1 trowel, on a flat smooth surface. Coverage may vary if different trowel size is used.

    Packaging: 10kg pail

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-AF-148
  • Familia de productoFlooring Adhesive
  • Grupo de produtosAll Purpose Adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSingapore
  • Fabricado emSingapore
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-13 23 15
  • Título OmniclassAdhesives
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia Europa