Publicar produtos
ARDEX N23 MICROTEC Natural Stone and Tile Adhesive
ARDEX N23 MICROTEC Natural Stone and Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX N23 MICROTEC Natural Stone and Tile Adhesive

    Traduzido por Google,

    Adesivo para pedras naturais e azulejos com tecnologia MICROTEC e efeito ARDURAPID. Em branco especialmente para a preparação e instalação de placas de mármore translúcido brilhante e outras placas de pedra natural.

    ARDEX N 23 W o adesivo de pedra natural e azulejo branco, especialmente para a aplicação e instalação de placas de mármore translúcido brilhante e outras placas de pedra natural com carácter translúcido. E graças ao efeito ARDEX ARDURAPID - naturalmente descolorante! Graças ao ARDURAPID-Effect®, a água de mistura é completa e rapidamente ligada em forma cristalina, evitando assim a descoloração das pedras naturais. A TECNOLOGIA ARDEX MICROTEC combina propriedades de processamento únicas com segurança excepcional. A argamassa pode ser processada por cerca de 45 a 60 minutos e pode ser pisada e rebocada após apenas duas horas. ARDEX N 23 W cumpre os requisitos C2 FTE S1 de acordo com EN 12004/12002 e tem emissões muito baixas - EC 1 PLUS R - de acordo com GEV EMICODE.

    Destaques do produto:

    • Com efeito ARDURAPID
    • Colocação sem descoloração, deformação e eflorescência de pedra natural, pedra natural, pedra fundida e lajes de cotto
    • Especialmente para aplicação e colocação de placas de mármore translúcido brilhante e outras placas de pedra natural com caráter translúcido
    • Para espessuras de camada de 2 - 15 mm
    • Já após cerca de 2 horas caminhável / disponível
    • Adequado para piso radiante
    • EC 1 R de emissão muito baixa de acordo com GEV EMICODE
    • C2 E S1 de acordo com EN 12004/12002
    Especificação
    • Technical specifications

      Mixing ratio
      approx. 8.25 l - 8.75 l water:  kg ARDEX N 23

      bulk weight
      approx. 1.20 kg / l

      fresh weight
      approx. 1.40 kg / l

      material requirements
      approx. 1.20 kg / m² powder with toothing 3 x 3 x 3 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 12 x 12 x 12 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 10 x 10 x 10 mm

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 45 min - 60 min

      Working time
      approx. 30 min (measured on fresh mortar)

      Correction time
      approx. 15 min

      Accessibility at + 20 ° C
      after approx. 2.00 h
      then joints possible

      packing
      Bags with 25.00 kg net

      underfloor heating fitness
      Yes

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      EMICODE
      EC 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-n23
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosFlexible Rapid Set Natural Stone Mortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa