Publicar produtos
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive

    Traduzido por Google,

    O ARDEX AF 200 PLUS minimiza o tempo necessário para instalar as esteiras de desacoplamento em contrapisos de madeira, concreto e areia/cimento, permitindo que o ladrilho comece imediatamente após a colocação da esteira. Ao contrário dos adesivos em pó tradicionais, ele tem uma alta aderência inicial que evita que o tapete se enrole para facilitar a instalação, é pronto para ser misturado e vem em um recipiente resselável.

    • Fixe o tapete de lã em contrapisos de madeira, concreto e cimento/areia sem primer
    • Matting pode ser fixado após 5-10 minutos ou, devido ao seu longo tempo de aderência, até uma hora após a aplicação
    • A formulação de alta aderência evita o enrolamento do tapete para fácil instalação
    • Uma vez que o tapete é instalado, o composto de nivelamento de látex de configuração ultra-rápida ARDITEX NA ou os adesivos de ladrilho ARDEX podem ser aplicados imediatamente
    • Custo-benefício com até 45m²
    • Pronto misturado e resselável
    • Adequado para aplicações de piso
    • Adequado para áreas internas e secas
    • Adequado para uso com piso radiante
    • Premiado com o selo EC1 PLUS EMICODE por atingir limites de baixa emissão

    Tamanho da unidade disponível : 14kg e 6kg

    Especificação
    • Suitable for External Use or Wet Areas
      No

      Suitable for Use with Under Tile Heating
      Yes

      Fix Matting Time
      5-10 minutes, or within 1 hour

      Coverage
      Approximately 45m2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-af-200-plus
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de produtosUncoupling Matting Adhesive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes