Publicar produtos
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive

    Traduzido por Google,

    ARDEX AF 2365 é um adesivo universal, ideal para a instalação de todos os tipos de pisos vinílicos, têxteis, linóleo e borracha até 2,5 mm de espessura. Oferece excelentes propriedades de aplicação e está protegido contra a biodegradação.

    • Adequado para instalar todos os principais tipos de revestimento de piso:
      • Telhas e pranchas de vinil de luxo
      • Têxteis
      • Borracha até 2,5 mm
      • Linóleo
      • Folha de vinil
      • Vinil acolchoado
      • Resistência a altas temperaturas, adequado
      • para uso sobre sistemas de piso radiante
      • Isento de solventes

    Tamanho da unidade disponível: 6kg, 14kg

    Cobertura : Até 67m 2

    Especificação
    • Airing Time
      The time the adhesive must be left open before applying the floorcovering. 

      Vinyl Sheet/CV 10-20 minutes 
      LVT 10-20 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness 5-10 minutes 
      Linoleum 5-10 minutes 
      Textile 0-10 minutes 

      Working Time
      The time in which the adhesive can receive floorcovering, after initial airing time*.

      Vinyl Sheet/CV up to 40 minutes 
      LVT up to 30 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 15 minutes 
      Linoleum up to 10 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Open Time
      The combination of airing and working time.

      Vinyl Sheet/CV up to 50 minutes
      LVT up to 40 minutes
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 20 minutes
      Linoleum up to 15 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Times may vary depending on the absorbency of the subfloor and ambient conditions. Above times in accordance to 20°C & 65% RH.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-af-2365
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de produtosUniversal Adhesive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia