Publicar produtos
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
    ARDEX

    ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component

    Traduzido por Google,

    ARDEX AF 2575 é um adesivo de piso resistente ideal para vários acabamentos de piso, incluindo ladrilhos de vinil de luxo, vinil de folha, folha de borracha de até 4 mm, ladrilhos de borracha de até 9 mm e grama artificial. ARDEX AF 2575 pode ser usado com todos os compostos de nivelamento e alisamento à base de água e látex ARDEX em locais comerciais e domésticos.

    • Resistente à umidade, intempéries e água
    • Adequado para uso interno e externo
    • Resistência a altas temperaturas, para uso em áreas de luz solar direta, por exemplo, jardins de inverno
    • Força de adesão muito alta, para uso em áreas de alta carga
    • Emissões muito baixas
    • Isento de solventes

    Tamanho da unidade disponível: 7kg

    Cobertura: Até 23m 2

    ARDEX ENDURA

    Especificação
    • Airing Time - 5-20 minutes Working Time - Up to 35 minutes Open Time - Up to 40 minutes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-af-2575
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de produtosHeavy Duty Adhesive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia