Publicar produtos
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    Traduzido por Google,

    O ARDEX AF 275 foi projetado especificamente para a adesão de folhas de borracha e revestimentos de piso de ladrilho de até 4 mm de espessura em locais secos internos. Tem muito boa resistência adesiva inicial e de longo prazo e é protegido da biodegradação.

    • Fibra reforçada para oferecer os seguintes benefícios:
      • Força de ligação máxima
      • Movimento lateral mínimo durante a instalação
      • Elimina a compressão adesiva entre as juntas dos ladrilhos
      • Melhor resistência à indentação
      • Pronto para receber pisos de borracha em apenas 5 minutos
      • Adequado para a instalação de borracha até 4 mm de espessura
      • Resistência a altas temperaturas, adequado para uso em sistemas de piso radiante
      • Adequado para uso com cadeiras equipadas com rodízios
      • Isento de solventes

    Tamanho da unidade disponível : 14kg

    Cobertura : Até 47m 2

    Especificação
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-af-275
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de produtosRubber Adhesive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia