Publicar produtos
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 625 - Contact Adhesive

    Traduzido por Google,

    ARDEX AF 625 fornece uma ligação de contato permanente e instantânea e é adequado para ligações permanentes e aplicações verticais, incluindo; fixação de pavimentos em PVC e borracha, focinhos de escadas flexíveis, rodapés/acessórios em PVC e borracha, longarinas e cortiça com base em cortiça natural.

    • Secagem rápida, criando uma ligação instantânea ideal para aplicações verticais
    • Os pisos podem ser trafegados imediatamente após a instalação
    • Fácil de aplicar com pincel ou espátula dentada fina
    • Aplique revestimentos de piso em adesivo seco
    • Recipiente resselável reduz o desperdício

    Tamanho da unidade disponível : 5Ltr

    Cobertura: Até 40m 2

    Especificação
    • Airing Time - 7-10 minutes Working Time - Up to 20 minutes Open Time - Up to 30 minutes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-af-625
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de produtosContact Adhesive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia