Publicar produtos
ARDEX AM 100™ Leveling Mortar
ARDEX AM 100™ Leveling Mortar
ARDEX AM 100™ Leveling Mortar
    ARDEX

    ARDEX AM 100™ Leveling Mortar

    Traduzido por Google,

    ARDEX AM 100™ é uma argamassa de alisamento e rampa única para superfícies verticais e horizontais de concreto e alvenaria que reduz significativamente o tempo de preparação antes da instalação de todos os tipos de ladrilhos e pedras. Também pode ser usado para inclinar varandas e criar inclinação para drenos. ARDEX AM 100 é ideal para aplicações rápidas de azulejos em áreas molhadas para o alisamento de piscinas, chuveiros, fontes e instalações subterrâneas, como estações de metrô.

    Características principais

    • Superfícies de concreto e alvenaria lisas antes da aplicação de azulejos
    • Instale a telha em apenas 2 horas
    • Muito fácil de usar: cremoso e suave, misture apenas com água
    • Resistente à água e ao gelo
    • Coloque de 1/4 "a 1 1/4" em uma camada
    • Use para alisar paredes e pisos
    • Especialmente adequado para varandas inclinadas e inclinadas para drenos
    • Interior e exterior
    • Sem queda ou queda
    • Excelente força de ligação
    • Ideal para piscinas, para alisar paredes em zonas de transporte subterrâneo e outras zonas húmidas ou húmidas

    Padrões

    SystemOne


    Especificação
    • Installation
      Mixing Ratio:
      4 – 4 1/4 quarts (3.75 – 4 L) of water per 40 lb. (18 kg) bag
      *For smaller batches, use 3 1/4 parts powder to 1 part water by volume

      Coverage:
      22.5 sq. ft. per bag at 1/4″ (2 sq. m at 6 mm)
      *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed

      Performance
      Initial Set (ASTM C191): Approx. 1 hour
      Final Set (ASTM C191): Approx. 2 hours
      Install Tile: 2 hours at 70°F (21°C); allow 24 hours for moisture-sensitive stone and waterproofing membranes
      VOC: 0
      Packaging: 40 lb. (18 kg) net bag weight
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-am-100
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosSmoothing and Repair Mortar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTile and fabric fasteners
    • Código CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia