Publicar produtos
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
    ARDEX

    ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound

    Traduzido por Google,

    ARDEX B 12 é um composto de reparação, alisamento e nivelamento para paredes e tetos. Ideal para preencher rachaduras, buracos, vazios e grandes irregularidades da superfície. ARDEX B 12 pode ser aplicado interna ou externamente em superfícies secas ou úmidas.

    Especificação
    • Floor coverings: Ceramic tiles , Natural stone tiles
      Substrates:  New and existing concrete , board
      Location: Internal and external
      Colours: Grey
      Working Time: Approx. 45 minutes
      Drying Time:  Approx. 2 hours
      Thickness:  For layers over 5mm maximum 10mm of ARDEX B12  mortar must have a filler or washed sand, grain size 0-4mm of up to 1/3 of the mortar volume; for layers over 10mm gravel of grain size
      Coverage: 1.2kg per m2
      Packaging: 20 kg bag

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-b-12
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de produtosConcrete Finishing Compound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlasters and renders
    • Código CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniclassInterior and Finish Products
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa