Publicar produtos
ARDEX BM - Cold self-adhesive track (KSK)
ARDEX BM - Cold self-adhesive track (KSK)
    ARDEX

    ARDEX BM - Cold self-adhesive track (KSK)

    Traduzido por Google,

    Descrição do produto
    Membrana de impermeabilização de betume autoadesivo a frio (KSK)
    Vedação de estruturas contra umidade do solo, água de infiltração não acumulada e água não pressurizada (de acordo com DIN 18195, parte 4 + 5)
    Impermeabilização contra humidade ascendente capilar e barreira ao vapor de água na área do pavimento sob betonilhas flutuantes
    Com certificado de teste oficial
    Autoadesivo com alto poder adesivo mesmo em baixas temperaturas
    Imediatamente água e chuva forte
    à prova de rasgos
    Pontes rachadas
    Processamento limpo e fácil
    inscrição
    Vedação de estruturas, tal. B.

    Paredes externas do porão
    ladrilhos
    Varandas e terraços
    quartos molhados
    telhados de garagem
    parques de estacionamento subterrâneos
    Paredes de contenção
    eixos de luz
    fundações
    etc.
    contra

    Umidade do solo (água capilar, água de retenção)
    lixiviado não acumulativo
    água sem pressão

    Vedação contra a humidade ascendente capilar e como barreira ao vapor de água na área do pavimento sob betonilhas flutuantes.

    Para superfícies verticais e horizontais.

    Especificação
    • Weight : Approx. 1.8 kg / m 2 
      width : 1 m 
      thickness : 1,6 mm 
      Color : Black Gray 
      processing temperature : -5 ° C to + 30 ° C 
      temperature resistance (DIN 52123) : = + 70 ° C 
      cold bend test (DIN 52123, 12) :> 5 mm 
      impermeability to water (DIN 52123, 10.2) : = 4 bar / 24 h 
      Fire behavior (DIN 4102) : Building material class B2 
      Maximum tensile force (longitudinal / transverse) : 235/220 N / 50 mm 
      Elongation at maximum tensile force (longitudinal / transverse) : 200 / 225% 
      Labeling according to GefStoffV : No 
      storage: Upright, cool and protected from light. Can be stored for about 12 months in original packaging in dry rooms. 
      Material requirement: approx. 1.1 m 2 per m 2 of sealing 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-bm
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosWaterproofing Membrane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniclassWaterproofing

    Disponibilidade da região

    Europa