Publicar produtos
ARDEX CL 300™ Object-Leveling Compound
ARDEX

ARDEX CL 300™ Object-Leveling Compound

Traduzido por Google,

Composto de nivelamento de objetos

Destaques do produto:

  • Base de cimento
  • Enchimento, nivelamento e nivelamento de pavimentos interiores, para a absorção de revestimentos de pavimentos, revestimentos cerâmicos, pedras fundidas e ladrilhos de pedra natural
  • Para segurar parquet ao usar adesivos SMP, tais. Por exemplo, ARDEX AF 460 MS, ARDEX AF 480 MS
  • Para espessuras de camada de 2 a 20 mm
  • Auto nivelamento
  • Bombeável
  • Após cerca de 2 a 3 horas caminhável
  • estresse
Especificação
  • bulk weight
    approx. 1.20 kg / l

    fresh weight
    approx. 1.90 kg / l

    material requirements
    approx. 1.50 kg / m² / mm

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

    underfloor heating fitness
    Yes

    EMICODE
    EC 1

    packing
    Special bags with 25.00 net

    storage
    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approximately  Water:  5.75 L  ARDEX CL 300

    Compressive strength
    after 1 days about 10.00 N / mm²
    after 7 days approx. 20.00 N / mm²
    after 28 days approx. 30.00 N / mm²

    Accessibility at + 20 ° C
    after approx. 2.00 h - 3.00 h

    Flexural strength
    after 1 days approx. 3.00 N / mm²
    after 7 days approx. 5.00 N / mm²
    after 28 days approx. 8.00 N / mm²

    Laying tiles (+ 20 ° C)
    after approx. 2.00 h - 3.00 h

    Laying natural stone (+ 20 ° C)
    after drying

    Laying at + 20 ° C
    up to 10 mm layer thickness after approx. 1 d
    over 10 mm layer thickness after approx. 3 d

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaardex-cl-300
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBedding and underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes